??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1506850000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1506850000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC HP550 KIT 3M185
DESCSHORT
Description short
Connecteur haute performance pour connecteurs industriels, Série: HighPower, Verrouillé : IP68, 550 A, Nombre de pôles: 3
DESCLONG
Description long
Connecteur haute performance de transmission de sorties électriques élevées
GTIN
GTIN-Code
4050118315370
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAT080
Pole number
3
BAB392
certificate/approval
EAC
BAC140
Combustibility class
V0
BAH005
rated voltage
1500 V
AAF040
Mass
2.408 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85359000
URL
URL
Aperçus & Génération 3D