??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1506850000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1506850000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC HP550 KIT 3M185
DESCSHORT
Description short
Konektor s vysokým výkonem pro průmyslové konektory, Řada: HighPower, IP68 v uzamčeném stavu, 550 A, Počet pólů: 3
DESCLONG
Description long
Vysoce výkonný konektor pro přenos vysokých elektrických výstupů
GTIN
GTIN-Code
4050118315370
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAT080
Pole number
3
BAB392
certificate/approval
EAC
BAC140
Combustibility class
V0
BAH005
rated voltage
1500 V
AAF040
Mass
2.408 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85359000
URL
URL
Preview - Generation