??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2664120000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2664120000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC DSUB 09 FC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SUB-D-Steckverbinder, Abgangswinkel: 180°
DESCLONG
Langbeschreibung
D-Sub-Steckverbinder für die Übertragung von Analogsignalen und für die Kupplung geschirmter Kabel.
GTIN
4050118785999
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAT080
Polzahl
9
BAB577
Tiefe
17.500 mm
BAF016
Breite
30.600 mm
AAF040
Masse
0.0045 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation