피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/37/16/04/1990980000.prj},{NB=1990980000},{MANUID=1990980000},{AAB460=5},{AAF691=33},{AAF692=3},{AAF703=28.800},{AAF704=19.200},{BAA303=1.800},{AAF040=0.055},{AAD931=85364190},{AAO676=1990980000},{AAO663=4050118379303},{PREVIEW=../../../../_pool_/43/69/11276500009999.png},{MANUTYPEDESC=TOZ 24VDC 24VDC5A},{DESCSHORT=Solid-state relay, 24 V DC ±20 %, Free-wheeling diode, Reverse polarity protection 3...33 V DC, 5 A, Tension-clamp connection},{DESCLONG=Solid-state relay for switching and amplifying digital signals. The relay operates wear-free and noiselessly. Control circuit and load circuit are electrically isolated.},{GTIN=4050118379303},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAP798=CE; CULUS; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ; RS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Weidmueller 1990980000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1990980000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOZ 24VDC 24VDC5A
DESCSHORT
Short Description
Solid-state relay, 24 V DC ±20 %, Free-wheeling diode, Reverse polarity protection 3...33 V DC, 5 A, Tension-clamp connection
DESCLONG
Long Description
Solid-state relay for switching and amplifying digital signals. The relay operates wear-free and noiselessly. Control circuit and load circuit are electrically isolated.
GTIN
4050118379303
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
5
A
AAF691
max. output voltage
33
V
AAF692
min. output voltage
3
V
AAF703
max. input voltage
28.800
V
AAF704
min. primary voltage range
19.200
V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ; RS
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.800
W
BAD391
LED display present
Yes
AAF040
Mass
0.055
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
미리보기 - 생성
CAD
PDF