피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/37/16/03/1123970000.prj},{NB=1123970000},{MANUID=1123970000},{AAI319=8},{AAF040=0.042},{BAB577=87.8},{BAA020=89.6},{BAF016=12.8},{AAD931=85364190},{AAO676=1123970000},{AAO663=4032248905591},{PREVIEW=../../../../_pool_/41/be/11239800009999.png},{MANUTYPEDESC=TRS 12VDC 2CO EMPTY},{DESCSHORT=Relay socket, IP20, 12 V DC ±20 %, Free-wheeling diode, Reverse polarity protection, 2 CO contact , 10 A, Screw connection},{DESCLONG=Socket for accepting an industrial plug-in relay.},{GTIN=4032248905591},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAP798=CE; CURUS; EAC},{BAD454=Yes},{BAD470=No},{BAD831=Screw connection},{URL=URL},{KEYWORD=Relay socket},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=TRS 12VDC 2CO EMPTY},{AAW338=Relay socket}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Weidmueller 1123970000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1123970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TRS 12VDC 2CO EMPTY
DESCSHORT
Short Description
Relay socket, IP20, 12 V DC ±20 %, Free-wheeling diode, Reverse polarity protection, 2 CO contact , 10 A, Screw connection
DESCLONG
Long Description
Socket for accepting an industrial plug-in relay.
GTIN
4032248905591
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAI319
number of pins
8
AAP798
Application standards
CE; CURUS; EAC
BAD454
Functional extension possible
Yes
BAD470
detachable terminals present
No
BAD831
Design of electrical connection
Screw connection
AAF040
Mass
0.042
kg
BAB577
depth
87.8
mm
BAA020
height
89.6
mm
BAF016
width
12.8
mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
미리보기 - 생성
CAD
PDF