피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/28/11/04/2005350000.prj},{NB=2005350000},{MANUID=2005350000},{AAF040=0.001},{BAB577=0.1},{BAA020=30},{BAF016=60},{AAD931=39199080},{AAO676=2005350000},{AAO663=4050118391039},{PREVIEW=../../../../_pool_/d8/ec/20053500009999.png},{MANUTYPEDESC=CC 30/60 MM GE},{DESCSHORT=Device marking, Self-adhesive, halogen-free, 60 mm, Polyester, yellow},{DESCLONG=Markers for identifying equipment. The markers can be labelled with a printer or plotter and the appropriate software.},{GTIN=4050118391039},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAB664=Polyester},{BAC140=V0},{BAD656=Yes},{URL=URL},{KEYWORD=Device marking},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=CC 30/60 MM GE},{AAW338=Device marking}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Weidmueller 2005350000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2005350000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC 30/60 MM GE
DESCSHORT
Short Description
Device marking, Self-adhesive, halogen-free, 60 mm, Polyester, yellow
DESCLONG
Long Description
Markers for identifying equipment. The markers can be labelled with a printer or plotter and the appropriate software.
GTIN
4050118391039
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001
kg
BAB577
depth
0.1
mm
BAA020
height
30
mm
BAF016
width
60
mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
미리보기 - 생성
CAD
PDF