??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2549540000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2549540000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BVFL 7.62HP/03/180MSF3 BCF/04R SN BK BX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hybridsteckverbinder (Leiteranschluss) 7.62 mm, Polzahl: 3, PUSH IN mit Betätigungselement
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
GTIN
4050118559071
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB230
Anschlussart des elektrischen Leiters
Push-in-Anschluss
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC194
Verpackungsart
Karton
AAG644
Abtriebsgröße
0.6x3.5
AAT080
Polzahl
3
AAT149
Farbe des Betätigungselements
weiß
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
1000 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
1000 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
800 8 V
AAZ318
Bemessungsspannung Signal (II/2)
400 V V
AAZ319
Bemessungsspannung Signal (III/2)
320 V V
AAZ320
Bemessungsspannung Signal (III/3)
200 V V
AAZ321
Bemessungsstoßspannung (II/2)
6 kV
AAZ322
Bemessungsstoßspannung (III/2)
6 8 kV
AAZ323
Bemessungsstoßspannung (III/3)
8 kV
AAZ324
Bemessungsstoßspannung Signal (II/2)
4 kV kV
AAZ325
Bemessungsstoßspannung Signal (III/2)
4 kV kV
AAZ326
Bemessungsstoßspannung Signal (III/3)
4 kV kV
AAZ327
Rastermaß 1
7.620 mm
AAZ328
Rastermaß 2
7.620 mm
AAZ329
Rastermaß Signal
3.81 mm mm
AAZ330
Polzahl Signal
4
AAZ331
Anzahl der Reihen Signal
2
AAZ333
Funktionstiefe
0 mm
AAZ336
Schutzart Hinweistext
IP20 erreichbar-Unter Berücksichtigung der Einbausituation (Siehe Dokumentation)
AAZ337
Anzahl Leiteranschlüsse pro Pol
1
AAZ338
Anzahl Signal-Leiteranschlüsse pro Pol
1
AAZ339
Betätigungsart des Leiteranschlusses
Betätigungsdrücker
AAZ341
Betätigungsrichtung
0 °
AAZ343
min. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
0.500 mm²
AAZ344
max. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
6 mm²
AAZ345
min. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
0.500 mm²
AAZ346
max. Signal Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
6 mm²
AAZ347
min. Signal Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
0.25...1.5 mm² mm²
AAZ348
max. Signal Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
0.25...1.5 mm² mm²
AAZ349
min. Signal Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
0.25...1.5 mm² mm²
AAZ350
max. Signal Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
0.25...1.5 mm² mm²
AAZ358
Steckrichtung
0 °
AAZ360
untere Grenztemperatur
-50 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au)
AAZ365
Beschichtung Leiterkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAZ367
Anschlussart des elektrischen Leiters Signal
AAZ368
min. anschließbarer Signal Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.14...1.5 mm² mm²
AAZ369
max. anschließbarer Signal Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.14...1.5 mm² mm²
AAZ372
min. anschließbarer Signal Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14...1.5 mm² mm²
AAZ373
max. anschließbarer Signal Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14...1.5 mm² mm²
AAZ541
min. anschliessbare Leitergröße (AWG/KCMIL)
AWG 24...AWG 8
AAZ542
max. anschliessbare Leitergröße (AWG/KCMIL)
AWG 24...AWG 8
AAZ543
min. anschliessbare Leitergröße Signal (AWG/KCMIL)
AWG 26...AWG 16
AAZ544
max. anschliessbare Leitergröße Signal (AWG/KCMIL)
AWG 26...AWG 16
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA663
Funktionsbreite
0 mm
BAA675
Funktionshöhe
0 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAC818
Befestigungsart
Verschraubung
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Masse
0.024 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation