??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1701870000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1701870000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BLZ 7.50/10/90 SN OR BX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss) 800 V, 15 A, Raster in mm: 7.50, 3.31 mm², Polzahl: 10, Zugbügelanschluss, Box
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
GTIN
4008190908454
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB230
Anschlussart des elektrischen Leiters
Crimpanschluss
AAB373
Art der Verriegelung
ohne
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC194
Verpackungsart
Karton
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Kupfer
AAF726
Bemessungsstrom
12.500 A
AAG644
Abtriebsgröße
0.6x3.5
AAP798
Anwendungsnorm
CSA; UR
AAT080
Polzahl
10
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
800 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
800 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
500 V
AAZ321
Bemessungsstoßspannung (II/2)
8 kV
AAZ322
Bemessungsstoßspannung (III/2)
8 kV
AAZ323
Bemessungsstoßspannung (III/3)
6 kV
AAZ327
Rastermaß 1
7.500 mm
AAZ328
Rastermaß 2
7.500 mm
AAZ335
Verriegelungsausführung
keine
AAZ336
Schutzart Hinweistext
IP20 erreichbar-Unter Berücksichtigung der Einbausituation (Siehe Dokumentation)
AAZ337
Anzahl Leiteranschlüsse pro Pol
1
AAZ339
Betätigungsart des Leiteranschlusses
Betätigungsdrücker
AAZ341
Betätigungsrichtung
90 °
AAZ343
min. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
0.200 mm²
AAZ344
max. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
2.500 mm²
AAZ345
min. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
0.200 mm²
AAZ346
max. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
2.500 mm²
AAZ358
Steckrichtung
0 °
AAZ360
untere Grenztemperatur
-50 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
100 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAZ365
Beschichtung Leiterkontaktbereich
Zinn (Sn)
BAA020
Höhe
14.300 mm
BAA097
Farbe des Gehäuses
orange
BAA663
Funktionsbreite
0 mm
BAA675
Funktionshöhe
0 mm
BAB577
Tiefe
26.800 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polybutylenterephthalat (PBT)
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm²
BAC818
Befestigungsart
gesteckt
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Masse
0.022 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation