??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2626710000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2626710000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-SUB F6.3 T09HB 3.2B2 TY BK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattensteckverbinder (Daten) Buchsenleiste, THT-Lötanschluss, Au (Gold) Tray (Handbestückung)
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen.
GTIN
4050118671353
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC128
Steckverbinderausführung
fixierter Steckverbinder
AAC194
Verpackungsart
Blister
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Phosphorbronze
AAH185
Bauhöhe
12.550 mm
AAP798
Anwendungsnorm
UR
AAT080
Polzahl
9
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
250 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
250 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
250 V
AAZ332
Stiftlänge
3.200 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
AAZ335
Verriegelungsausführung
Schraubflansch
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ353
empfohlener Bohrlochdurchmesser
1 mm
AAZ354
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift
1 mm
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
105 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
≥ 50 µ" Ni / ≥ 1 µ" Au
AAZ364
Beschichtung Platinenkontaktbereich
≥ 50 µ" Ni / ≥ 1 µ" Au
BAA020
Höhe
12.550 mm
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAB577
Tiefe
20.600 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
BAC818
Befestigungsart
Verlötung
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Lötanschluss
BAF016
Breite
30.810 mm
BAG640
Montageart
Oberflächenmontage
AAF040
Masse
0.009 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation