??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2500320000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2500320000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SV-SMT 7.62IT/03/270MSF2 2.6SN BK BX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) 630 V, 41 A, Raster in mm: 7.62, Polzahl: 3, THT/THR-Lötanschluss, Box
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
GTIN
4050118513622
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC128
Steckverbinderausführung
fixierter Steckverbinder
AAC194
Verpackungsart
Karton
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zinn
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
41 A
AAH185
Bauhöhe
11.400 mm
AAP798
Anwendungsnorm
CURUS
AAT080
Polzahl
3
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
1000 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
6 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
630 V
AAZ321
Bemessungsstoßspannung (II/2)
6 kV
AAZ322
Bemessungsstoßspannung (III/2)
6 kV
AAZ323
Bemessungsstoßspannung (III/3)
6 kV
AAZ327
Rastermaß 1
7.620 mm
AAZ328
Rastermaß 2
7.620 mm
AAZ332
Stiftlänge
2.600 mm
AAZ333
Funktionstiefe
0 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss
AAZ335
Verriegelungsausführung
Schraubflansch
AAZ336
Schutzart Hinweistext
IP20 erreichbar-Unter Berücksichtigung der Einbausituation (Siehe Dokumentation)
AAZ352
Anzahl der Lötstifte pro Pol
2
AAZ353
empfohlener Bohrlochdurchmesser
1.400 mm
AAZ354
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift
1.400 mm
AAZ356
Stiftabmessung (mm)
0,8 x 1
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
gedreht
AAZ360
untere Grenztemperatur
-50 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
130 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
AAZ364
Beschichtung Platinenkontaktbereich
1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
BAA020
Höhe
14 mm
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA663
Funktionsbreite
0 mm
BAA675
Funktionshöhe
0 mm
BAB577
Tiefe
28.300 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC818
Befestigungsart
Verlötung
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Lötanschluss
BAF016
Breite
30.480 mm
BAG640
Montageart
auf Leiterplatte
AAF040
Masse
0.007 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation