??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2474160000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2474160000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJ45M T1D 3.2E4N TY
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattensteckverbinder (Daten) RJ45-Buchsen Übertrager, 10/100 MBit/s , THT-Lötanschluss, Schirmung: Ja, LED: Nein, Gold über Nickel, Tray (Handbestückung)
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen.
GTIN
4050118485943
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC128
Steckverbinderausführung
fixierter Steckverbinder
AAC194
Verpackungsart
Blister
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Phosphorbronze
AAH185
Bauhöhe
13.500 mm
AAP798
Anwendungsnorm
CURUS
AAT080
Polzahl
8
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
125 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
125 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
125 V
AAZ332
Stiftlänge
3.200 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ352
Anzahl der Lötstifte pro Pol
1
AAZ353
empfohlener Bohrlochdurchmesser
0.900 mm
AAZ354
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift
0.900 mm
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
85 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au
BAA020
Höhe
16.800 mm
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAB577
Tiefe
21.350 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC818
Befestigungsart
Verlötung
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Lötanschluss
BAF016
Breite
15.900 mm
BAG640
Montageart
Oberflächenmontage
AAF040
Masse
0.003 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation