??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1985910000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1985910000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
USB2.0A T1V 2.5N4 TY BK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattensteckverbinder (Daten) Typ A, 480 MBit/s , THT-Lötanschluss, Schirmung: Ja, LED: Nein, Gold über Nickel, Tray (Handbestückung)
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen.
GTIN
4050118370843
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC194
Verpackungsart
Blister
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Phosphorbronze
AAH185
Bauhöhe
15.300 mm
AAT080
Polzahl
4
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
30 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
30 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
30 V
AAZ332
Stiftlänge
2.900 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ352
Anzahl der Lötstifte pro Pol
1
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
60 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au
BAA020
Höhe
19.600 mm
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAB577
Tiefe
7.120 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
BAC818
Befestigungsart
Verlötung
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Lötanschluss
BAF016
Breite
14.500 mm
AAF040
Masse
0.003 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation