??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1813790000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1813790000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SU 10.16HP/08/270F 3.5AG BK BX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) 1000 V, 78.3 A, Raster in mm: 10.16, Polzahl: 8, THT-Lötanschluss, Box
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
GTIN
4032248298013
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Verrastung
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC128
Steckverbinderausführung
fixierter Steckverbinder
AAC194
Verpackungsart
Karton
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
70.600 A
AAP798
Anwendungsnorm
CURUS
AAT080
Polzahl
8
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
1000 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
8 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
690 V
AAZ321
Bemessungsstoßspannung (II/2)
6 kV
AAZ322
Bemessungsstoßspannung (III/2)
8 kV
AAZ323
Bemessungsstoßspannung (III/3)
8 kV
AAZ327
Rastermaß 1
10.160 mm
AAZ328
Rastermaß 2
10.160 mm
AAZ332
Stiftlänge
3.500 mm
AAZ333
Funktionstiefe
0 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
AAZ335
Verriegelungsausführung
Verriegelungsklinke
AAZ336
Schutzart Hinweistext
IP20 erreichbar - Im gesteckten Zustand
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ352
Anzahl der Lötstifte pro Pol
3
AAZ353
empfohlener Bohrlochdurchmesser
1.600 mm
AAZ354
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift
1.600 mm
AAZ356
Stiftabmessung (mm)
1,2 x 1
AAZ358
Steckrichtung
0 °
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
gedreht
AAZ360
untere Grenztemperatur
-50 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
120 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
≥ 3 µm Ag
AAZ364
Beschichtung Platinenkontaktbereich
≥ 3 µm Ag
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA663
Funktionsbreite
0 mm
BAA675
Funktionshöhe
0 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
BAC818
Befestigungsart
Verlötung
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Lötanschluss
BAG640
Montageart
auf Leiterplatte
AAF040
Masse
0.040 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation