피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/27-46/27-46-02/27-46-02-01/1725470000.prj},{NB=1725470000},{MANUID=1725470000},{AAF726=9.500},{AAH185=26.200},{AAT080=14},{AAZ315=320},{AAZ316=4},{AAZ317=250},{AAZ321=400},{AAZ322=4},{AAZ323=4},{AAZ327=5.080},{AAZ328=5.080},{AAZ332=4.500},{AAZ333=0},{AAZ352=1},{AAZ353=1.300},{AAZ354=1.300},{AAZ358=0},{AAZ360=-50},{AAZ361=100},{BAA020=28.700},{BAA663=0},{BAA675=0},{BAB577=22},{BAF016=38.100},{AAF040=0.014},{AAD931=85366990},{AAO676=1725470000},{AAO663=4032248061075},{PREVIEW=../../../../_pool_/31/22/1725470000_iso_bottom.png},{MANUTYPEDESC=SLD 5.08V/14/90 4.5 SN SW BX},{DESCSHORT=PCB connector (board connection) 250 V, 17 A, Pitch in mm: 5.08, Number of poles: 14, THT solder connection, Box}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Weidmueller 1725470000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1725470000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SLD 5.08V/14/90 4.5 SN SW BX
DESCSHORT
Short Description
PCB connector (board connection) 250 V, 17 A, Pitch in mm: 5.08, Number of poles: 14, THT solder connection, Box
DESCLONG
Long Description
Pluggable PCB connection with innovative connection technology for safe and intuitive handling.
GTIN
4032248061075
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
without
AAB754
Contact design
Pin
AAC128
design of plug connection
Fixed plug connector
AAC194
Type of packaging
Cardboard
AAC202
Material of the contact coat
Tin
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
9.500
A
AAH185
assembly height
26.200
mm
AAP798
Application standards
CSA; UR
AAT080
Pole number
14
AAZ315
Rated voltage (II/2)
320
V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
4
V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
250
V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
400
kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
4
kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
4
kV
AAZ327
Grid dimensions 1
5.080
mm
AAZ328
Grid dimensions 2
5.080
mm
AAZ332
Pin length
4.500
mm
AAZ333
Functional depth
0
mm
AAZ334
Type of PCB contacting
THT connection (Wave soldering)
AAZ335
Locking system
none
AAZ351
Layout of solder pins
linear
AAZ352
Number of solder pins per pole
1
AAZ353
Recommended drill hole diameter
1.300
mm
AAZ354
Recommended drill hole diameter pin
1.300
mm
AAZ356
Pin dimensions (mm)
Ø 1,2
AAZ358
Plug-in direction
0
°
AAZ359
Direction mating face
Standard
AAZ360
lower limit temperature
-50
°C
AAZ361
upper limit temperature
100
°C
AAZ363
Coating plug contact area
1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
AAZ364
Coating PCB contact area
1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
BAA020
height
28.700
mm
BAA097
color of housing
black
BAA663
functional width
0
mm
BAA675
functional height
0
mm
BAB577
depth
22
mm
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
Thermoplast
BAC818
Assembly
soldering
BAD831
Design of electrical connection
Soldered connection
BAF016
width
38.100
mm
BAG640
Assembly type
Print mounting
AAF040
Mass
0.014
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
미리보기 - 생성
CAD
PDF