??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2666980000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2666980000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC HE 16 N MQT 17~32
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder) Stift, 500 V, 16 A, Polzahl: 16, SNAP IN, Baugröße: 6
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
GTIN
4050118899047
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAB754
Kontaktausführung
männlich
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Nein
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1 mm²
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAK496
Elektromaterial
AAT080
Polzahl
16
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CURUS
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
AAF040
Masse
0.078 kg
BAB577
Tiefe
36.9 mm
BAA020
Höhe
84.5 mm
BAF016
Breite
34 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation