??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2565900000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2565900000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC MBUS4 M AWG22-20
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakt (Industriesteckverbinder) Stift, 0.5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
GTIN
4050118575453
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.500 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.340 mm²
AAC194
Verpackungsart
Kontakt (Industriesteckverbinder)
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAF040
Masse
0 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74153900
URL
URL
Preview - Generation