??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1682440000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1682440000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakt (Industriesteckverbinder) Stift, CM 20, 0.52 mm², 1 mm, gestanzt
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
GTIN
4008190859947
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
1 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.520 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.200 mm²
AAC194
Verpackungsart
Kontakt (Industriesteckverbinder)
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS464
Art des Kontaktes
gestanzt
AAF040
Masse
0.000 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Preview - Generation