??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1848760000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1848760000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DSTV HE SR16 S
DESCSHORT
Description short
Kódovací prvek (průmyslové zásuvné konektory) Slitina mědi, Řada: DSTV-HE, Barevný: Béžová
DESCLONG
Description long
Kódovací prvek pro jedinečné přiřazení připojení pro průmyslové zásuvné konektory.
GTIN
4032248372010
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB409
Design of the coding element
Kodierelement (Industriesteckverbinder)
AAC206
Material of the coding element
Metal film
BAA351
color
basic + neon color sorted
BAC140
Combustibility class
V0
AAF040
Mass
0.185 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation