??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2716760000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2716760000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC 10B TSS 1M32 WMP
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Kabeleingang seitlich, Schraube, Baugröße: 4, IP66 (in gestecktem Zustand) IP67 (in gestecktem Zustand)
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4050118803631
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Steckergehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAM489
Bügellage
ohne
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M32
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
AAF040
Masse
0.149 kg
BAB577
Tiefe
96.899 mm
BAA020
Höhe
125.647 mm
BAF016
Breite
57 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation