??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1983840000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1983840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC CFM 6 2F
DESCSHORT
Description short
Корпус (промышленные вставные разъемы) Типоразмер: 3
DESCLONG
Description long
Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпуса.
GTIN
4032248688975
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
BAA020
height
35 mm
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
silver gray
BAB392
certificate/approval
CSA; CURUS
BAB577
depth
51 mm
BAF016
width
34 mm
AAF040
Mass
0.071 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation