??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1983840000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1983840000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC CFM 6 2F
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Baugröße: 3
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4032248688975
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
BAA020
Höhe
35 mm
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
silbergrau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CSA; CURUS
BAB577
Tiefe
51 mm
BAF016
Breite
34 mm
AAF040
Masse
0.071 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation