??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1787480000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1787480000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC 16D TSLU 1M25G
DESCSHORT
Description short
Корпус (промышленные вставные разъемы) Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Типоразмер: 3, IP65 (во вставленном состоянии)
DESCLONG
Description long
Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпуса.
GTIN
4032248204823
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB224
Arrangement of the cable lead-in
lateral
AAB373
Type of interlock
Longitudinal strap
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB408
Design of housing
Plug-in housing
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC218
EMC design present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
Subsection
AAS460
Size of connection thread
M25
AAS462
Mounting method of the cable gland
metric
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
gray
BAB392
certificate/approval
CE; CURUS
BAC461
material of housing
aluminum
BAG410
UV-resistant
No
AAF040
Mass
0.167 kg
BAB577
depth
72 mm
BAA020
height
75 mm
BAF016
width
43 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation