??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1655360000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1655360000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC 24D TOLU 1PG21G
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, Baugröße: 4, IP65 (im gestecktem Zustand)
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4008190408367
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
oben
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Steckergehäuse
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG21
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; CURUS
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
AAF040
Masse
0.191 kg
BAB577
Tiefe
72 mm
BAA020
Höhe
90 mm
BAF016
Breite
43 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation