??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1336600000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1336600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC 24D TOBU 2M20G
DESCSHORT
Description short
Kryt (průmyslové zásuvné konektory) Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Velikost: 4, IP 65, IP 65 (v zapojeném stavu)
DESCLONG
Description long
Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryt.
GTIN
4050118175257
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB224
Arrangement of the cable lead-in
top
AAB373
Type of interlock
Transverse strap
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB408
Design of housing
Plug-in housing
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC218
EMC design present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
Subsection
AAS460
Size of connection thread
M20
AAS462
Mounting method of the cable gland
metric
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
gray
BAB392
certificate/approval
CE; CURUS
BAC461
material of housing
aluminum
AAF040
Mass
0.184 kg
BAB577
depth
72 mm
BAA020
height
73 mm
BAF016
width
57.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation