??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1665010000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1665010000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADP-8/4-GR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Adapterplatte (Industriesteckverbinder) Kunststoff, Farbe: grau, Baugröße: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapterplatte für verschiedene Einsatzzwecke im industriellen Umfeld.
GTIN
4008190421717
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB599
Form der Aussparung
rechteckig
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC200
Werkstoff der Adapterplatte
Kunststoff
BAA351
Farbe
grau
AAF040
Masse
0.034 kg
BAB577
Tiefe
10.100 mm
BAA020
Höhe
150 mm
BAF016
Breite
52 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation