??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2530910000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2530910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M12BL-5S-H11TL-M16
DESCSHORT
Description short
Connecteur mâle rond, installation (technique de raccordement de circuits imprimés) M12, Nombre de pôles: 5, Montage du panneau arrière, M 16 x 1,5
DESCLONG
Description long
Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est soudé directement sur le circuit imprimé. Conception compacte avec densité de courant fort.
GTIN
4050118541021
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
Uncoated
AAC076
Coding (head 1)
L-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Nickel/gold
AAF726
rated current
16 A
AAS495
Mounting of the flush-type connector
Rear mounting
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
BAC461
material of housing
Plastic
AAF040
Mass
0.028 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Aperçus & Génération 3D