??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2423720000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2423720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIEW-M12S-5-HTL
DESCSHORT
Description short
Connettore a innesto circolare, installazione (Sistema di collegamento per circuito stampato) M12, Numero di poli: 5, Montaggio pannello posteriore, M 12
DESCLONG
Description long
Connettore circolare per la trasmissione di corrente. Il connettore è saldato direttamente nel circuito stampato. Ingombro minimo con elevata densità di corrente.
GTIN
4050118431834
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAS495
Mounting of the flush-type connector
Rear mounting
AAS496
Screw-in thread
M12
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.015 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation