??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2423720000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2423720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIEW-M12S-5-HTL
DESCSHORT
Description short
Connecteur mâle rond, installation (technique de raccordement de circuits imprimés) M12, Nombre de pôles: 5, Montage sur la face arrière, M 12
DESCLONG
Description long
Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est soudé directement sur le circuit imprimé. Conception compacte avec densité de courant fort.
GTIN
4050118431834
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAS495
Mounting of the flush-type connector
Rear mounting
AAS496
Screw-in thread
M12
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.015 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Aperçus & Génération 3D