??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2423670000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2423670000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M8B-5S-F13TL
DESCSHORT
Description short
Kulatý zásuvný konektor, instalace (systém připojení DPS) M8, Počet pólů: 5, Přední montáž, M10
DESCLONG
Description long
Kruhový konektor pro proudový přenos. Zásuvný konektor je napájený přímo na DPS. Prostorově úsporné provedení s vysokou proudovou hustotou.
GTIN
4050118429954
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAS495
Mounting of the flush-type connector
Front mounting
AAS496
Screw-in thread
M10
AAW083
Construction form of the plug connector
M8
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.008 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation