??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2422550000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2422550000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M12B-5S-F10TL
DESCSHORT
Description short
Connettore a innesto circolare, installazione (Sistema di collegamento per circuito stampato) M12, Numero di poli: 5, Montaggio frontale, M 12
DESCLONG
Description long
Connettore circolare per la trasmissione di corrente. Il connettore è saldato direttamente nel circuito stampato. Ingombro minimo con elevata densità di corrente.
GTIN
4050118431483
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAS495
Mounting of the flush-type connector
Front mounting
AAS496
Screw-in thread
M12
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.016 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation