??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2830780000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2830780000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 4, Codierung: T-coded, M12 Buchse, M12 Stift, 63 V
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie.
GTIN
4064675389149
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC076
Codierung (Kopf 1)
T-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
12 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; UKCA
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD993
geschirmt
Ja
AAF040
Masse
0.024 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation