??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1990550000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1990550000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-ADAPT-M12/M8 3P
DESCSHORT
Description short
Adaptador para sensores y actuadores, Número de polos: 3, Codificación: M12 = codificación A, M8 = ninguno, M12 / M8, 24 V
DESCLONG
Description long
Adaptador para la distribución y la transferencia de señales eléctricas a un dispositivo periférico posterior.
GTIN
4050118376395
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAF726
rated current
4 A
AAS493
Material used for the thread ring
Zink print cast
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE; UKCA
AAF040
Mass
0.012 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation