??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1392400000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1392400000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-WDF-4P-M8
DESCSHORT
Description short
Adaptateur capteur/actionneur, Nombre de pôles: 4, Codage: M8 = aucun, Femelle M8, Mâle M8, 30 V
DESCLONG
Description long
Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.
GTIN
4050118192773
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAB392
certificate/approval
CE; UKCA
BAC461
material of housing
Brass
AAF040
Mass
0.023 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Aperçus & Génération 3D