??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2716110000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2716110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MOPL 4562 MSZN H
DESCSHORT
Description short
Montážní deska (kryt) Klippon TB (Terminal Box) předem děrované, 559 x 395 x 1.5 mm, Ocelové plechy, galvanizované, Stříbrná
DESCLONG
Description long
Montážní deska pro montáž svorkovnicových lišt nebo elektrického zařízení do pouzdra.
GTIN
4064675047490
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG076
punching present
Yes
BAB664
material
Steel
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
2.780 kg
BAA020
height
395 mm
BAF016
width
559 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation