??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 2022760000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2022760000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MOPL 9874 MSZN H
DESCSHORT
Description short
Placa de montaje (carcasa) Klippon TB (Terminal Box) prepunzonado, 680 x 926 x 12 mm, Chapa de acero, cincado, plata
DESCLONG
Description long
Placa de impresión para el montaje de guías de montaje o equipos eléctricos en una caja.
GTIN
4050118403763
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG076
punching present
Yes
BAB664
material
Steel
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
7.270 kg
BAA020
height
926 mm
BAF016
width
680 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation