??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1310440000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1310440000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KEBI-KTBI MOPL 5040 MSZN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montageplatte (Gehäuse) Klippon EBi (Essential Box industrial) 329 x 429 x 1.5 mm, Stahlblech, unbehandelt, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Montageplatte zum Befestigen von Tragschienen oder elektrischen Betriebsmitteln in einem Gehäuse.
GTIN
4050118112627
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
unbehandelt
AAG076
Lochung vorhanden
Ja
BAA020
Höhe
429 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAF016
Breite
329 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAF040
Masse
1.710 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation