??
Выбор CAD модели
Weidmueller 8000003886
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000003886
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS15X5 ST K21
DESCSHORT
Description short
Клеммная рейка, Монтажные рейки, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 114 mm, Высота: 15 mm, Глубина: 5.5 mm
DESCLONG
Description long
Металлическая профильная рейка для установки электрооборудования. Клеммная рейка устанавливается в корпусе, клеммной коробке, на панели или подобном устройстве.
GTIN
4050118627930
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG011
thickness of material
1 mm
AAG076
punching present
No
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
114 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 15 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.020 kg
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
114 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation