??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2716000000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2716000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 35X7.5 2M/CRN 316L
DESCSHORT
Description short
Szyna zaciskowa, Akcesoria, stal nierdzewna 1.4404 (316 L) nieobrobiony, Szerokość: 2000 mm, Wysokość: 35 mm, Głębokość: 7.5 mm
DESCLONG
Description long
Metalowa szyna profilowana do mocowania urządzeń elektrycznych. Szyna zaciskowa jest montowana w obudowie, skrzynce zaciskowej, na panelu lub podobnym urządzeniu.
GTIN
4050118769210
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
untreated
AAG011
thickness of material
1 mm
BAA018
length
2000 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
untreated
AAF040
Mass
0.340 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
2000 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation