??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1495050000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1495050000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KRN-M4/-1,5
DESCSHORT
Description short
Стандартный полый кабельный наконечник для CU-проводника, Серия Euro, стандарт, 1.5 mm², 1 mm²- 1.5 mm², M 4
DESCLONG
Description long
Медный трубчатый кабельный наконечник для соединения медных кабелей. Обжатие или сжатие кабельных наконечников обеспечивает защиту кабелей и надежность электрических соединений.
GTIN
4050118304886
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG288
slender flange model
No
AAI844
nominal cross section
1.500 mm²
BAD383
Insulation present
No
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation