??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 8951040000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8951040000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TOS 120VAC/48VDC 0,5A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 120 V AC ±20 %, Varistor, 5...48 V DC, 0,5 A, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248741809
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.500 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
48 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
5 V
AAF703
max. Eingangsspannung
144 V
AAF704
min. Eingangsspannung
96 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.800 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
Transistor
AAF040
Masse
0.021 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation