??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 4061220000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
4061220000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SSS RELAIS 60V/230V 1AAC
DESCSHORT
Description short
Relés de estado sólido, 52 V DC...60 V DC...72 V DC, 24...240 V AC, 1 A, Conexión enchufable
DESCLONG
Description long
Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
GTIN
4032248777624
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
1 A
AAF691
max. output voltage
240 V
AAF692
min. output voltage
24 V
AAF703
max. input voltage
72 V
AAF704
min. primary voltage range
52 V
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.250 W
BAD391
LED display present
No
BAH319
Design of digital output
Triac
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation