??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1124100000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1124100000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TRZ 24VDC 2CO EMPTY
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaissockel, IP20, 24 V DC ±20 %, Freilaufdiode, Verpolungsschutz, 2 Wechsler , 10 A, Zugfederanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockel für die Aufnahme eines industriellen Steckrelais.
GTIN
4032248906048
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI319
Anzahl der Pins
8
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CURUS; UKCA
BAD454
funktionale Ergänzung möglich
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Federzuganschluss
AAF040
Masse
0.043 kg
BAB577
Tiefe
87.8 mm
BAA020
Höhe
90.5 mm
BAF016
Breite
12.8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation