??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 4061590000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
4061590000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RSS112024
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kleinschaltrelais, 24 V DC, Nein, 1 Wechsler (AgNi vergoldet) , 250 V AC, 6 A, Prüftaste vorhanden: Nein
DESCLONG
Langbeschreibung
Relais zum Schalten, verstärken und vervielfältigen von digitalen Signalen kleiner elektrischer Lasten.
GTIN
4032248252282
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
21.600 V
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
1
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.800 W
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
2 W
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
BAB717
Antrieb (Polung)
ungepolt
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Nein
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.004 kg
BAB577
Tiefe
18.2 mm
BAA020
Höhe
27.8 mm
BAF016
Breite
5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation