??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1292570000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1292570000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RCMKITP-I 24VDC 2CO -PT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Koppelrelais, LED grün, PUSH IN
DESCLONG
Langbeschreibung
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4050118088748
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAP798
Anwendungsnorm
DETNORVER
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
15.100 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
AAF040
Masse
0.086 kg
BAB577
Tiefe
78.300 mm
BAA020
Höhe
98 mm
BAF016
Breite
28 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation