??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1906110000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1906110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM 27/18 MC NE RT
DESCSHORT
Description short
Repérage d’appareils, Largeur: 27 mm, Caractères imprimés: sans, Polyamide 66, Rouge, plage de température d'utilisation: -40...100 °C
DESCLONG
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
4032248528295
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD594
self-adhesive
No
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
1 mm
BAA020
height
17.7 mm
BAF016
width
27 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus & Génération 3D