??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1856700000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1856700000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESG 10/17 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Repérage d’appareils, Largeur: 17 mm, PA 66, blanc, plage de température d'utilisation: -40...100 °C
DESCLONG
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
4032248400812
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD594
self-adhesive
No
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
2.4 mm
BAA020
height
10 mm
BAF016
width
17 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus & Génération 3D