??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1753251687
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1753251687
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM MT30X 18/9 GE
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie urządzenia, Szerokość: 18 mm, poliester, żółty, Zakres temperatury stosowania: -40...150 °C
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
4032248008544
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD594
self-adhesive
Yes
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.364 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
9 mm
BAF016
width
18 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation