??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1686440001
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1686440001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LM MT300 210/297 SI
DESCSHORT
Description short
Značení zařízení, Šířka: 210 mm, Polyester, bez obsahu PVC, Stříbrná, Rozsah provozní teploty: -40...150 °C
DESCLONG
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
4008190494162
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
HB
BAD594
self-adhesive
Yes
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.012 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
210 mm
BAF016
width
297 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation