??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1516990000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1516990000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THM MT30X 16.5/5.1 GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, Breite: 16.5 mm, Polyester, gelb, Einsatztemperaturbereich: -40...150 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118324655
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyester
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.228 kg
BAB577
Tiefe
0.05 mm
BAA020
Höhe
5.1 mm
BAF016
Breite
16.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation