??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1500240000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1500240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFX-M 12/40-5 ST
DESCSHORT
Description short
Sistema di codifica cavi, 7 - 40 mm, 12 mm, Acciaio inox 1.4301, argento, Campo delle temperature di impiego: -55...130 °C
DESCLONG
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN
4050118308921
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
40 mm
BAA351
color
Silver
BAC624
Max. diameter of conductors
500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
16 mm
BAC732
Min. cable diameter
7 mm
AAF040
Mass
0.002 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
40 mm
BAF016
width
12 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Preview - Generation